1222656
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 99 | € 9,9271 |
100 + | € 4,7272 |
Bevestigingstype | Opschroefbaar |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 30.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.181 in |
Minimale gatdiameter | 4.4 mm |
Minimale gatdiameter | 0.173 in |
Maximale gatdiameter | 9.6 mm |
Maximale gatdiameter | 0.378 in |
Totale hoogte | 5.6 mm |
Totale hoogte | 0.22 in |
Totale lengte | 45.0 mm |
Totale lengte | 1.772 in |
Sluitmechaniek | Sluitplaat |
Goederencode | 3926909790 |
Kleur | Grijs |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan