Menu Search

Sluitplaat voor panelen 5.8 mm 6.4 mm Nylon Zwart

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Artikelnummer:

CS-113-6

588 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,3071
1000 - 4999 € 0,2038
5000 - 9999 € 0,0982
10000 - 24999 € 0,0859
25000 + € 0,0757
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 153,55

500 x € 0,3071

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyamide 6.6
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Type Schootplaat
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op