Menu Search

Slanghulzen 36.0 mm (ID)

Deze aluminium ring, die ook een omdop wordt genoemd, wordt gebruikt om een textiel mof op een slang te bevestigen door deze te krimpen.
Artikelnummer:

1219803

71 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 + € 2,4605
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 61,51

25 x € 2,4605

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Aluminium
Binnendiameter 36.0 mm
Buitendiameter 40.0 mm
Totale lengte 27.0 mm
Wanddikte 2.0 mm
Prijs per stuk inclusief BTW 2.9772 EUR
Goederencode 7616999099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op