Menu Search

Screw In Rivet 6.4 mm 4.4 mm (PT) PA Black

Screw Rivets made from Nylon 6. As the pin is screwed into the body, the grommet exapnds locking it in place. Removable by using a crosshead screwdriver. Can be reused.
Artikelnummer:

USR-64125

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,726
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 363,00

500 x € 0,726

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Panel Thickness Range 3.2 - 4.4 mm
Compatible Hole Diameter 6.4 mm
Head Diameter 15.1 mm
Head Height 3.0 mm
Anchor Length 12.7 mm
Hole Diameter 6.4 mm
Rivet Type Screw Rivet
Rivet Fitting Style Screw-In
Rivet Head Shape Truss
Drive Type Cross Recess Drive
Style 3
Rivet Material Nylon 6
Pin Material Nylon 6
Colour Black

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op