Menu Search

Screw In Rivet 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

Anchor Rivets with steel drive pins. Featuring a body made from Impact Modified Nylon that has a Zinc Plated Steel pin. Offers fast and easy installation, as well as high strength. Provides thermal and electrical insulation and has a high pull-out force.
Artikelnummer:

61AST25075

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,5675
5000 + € 0,393
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 567,50

1000 x € 0,5675

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Panel Thickness Range 6.4 mm
Compatible Hole Diameter 6.4 mm
Head Diameter 15.9 mm
Head Height 2.8 mm
Anchor Length 19.0 mm
Hole Diameter 6.4 mm
Rivet Type Screw Rivet
Rivet Fitting Style Screw-In
Rivet Head Shape Truss
Drive Type Slotted Drive
Style Fixed Dowel
Rivet Material Impact Modified Nylon 6/6
Pin Material Steel
Colour White

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op