Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,698 |
5000 + | € 0,4836 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 4.8 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.189 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Head Diameter | 14.3 mm |
Head Diameter | 0.563 in |
Head Height | 2.8 mm |
Head Height | 0.11 in |
Anchor Length | 25.4 mm |
Anchor Length | 1 in |
Hole Diameter | 4.8 mm |
Hole Diameter | 0.189 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Mushroom |
Drive Type | Slotted Drive |
Style | Fixed Dowel |
Rivet Material | Impact Modified Nylon 6/6 |
Pin Material | Steel |
Colour | White |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan