Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,11 |
5000 - 19999 | € 0,099 |
20000 + | € 0,0891 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 6.4 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.252 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Head Diameter | 15.9 mm |
Head Diameter | 0.626 in |
Head Height | 2.8 mm |
Head Height | 0.11 in |
Anchor Length | 19.1 mm |
Anchor Length | 0.752 in |
Hole Diameter | 6.4 mm |
Hole Diameter | 0.252 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Round Socket Drive |
Style | 9 |
Rivet Material | Impact Modified Nylon 6/6 |
Pin Material | Acetal |
Colour | White |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan