Menu Search

Screw In Rivet 10.6 mm 14.0 mm (PT) PA Black

Screw Rivet Fastener made for Polyamide PA6. Suitable for large hold diameters. Easily removable by unscrewing with a crosshead screwdriver. Push-fit install. Has a high retention force.
Artikelnummer:

551658

8795 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2604
5000 - 9999 € 0,2349
10000 + € 0,1953
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 260,40

1000 x € 0,2604

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Panel Thickness Range 5.0 - 14.0 mm
Compatible Hole Diameter 10.6 mm
Head Diameter 21.5 mm
Head Height 1.4 mm
Anchor Length 28.0 mm
Hole Diameter 10.6 mm
Rivet Type Screw Rivet
Rivet Fitting Style Screw-In
Rivet Head Shape Truss
Drive Type Cross Recess Drive
Style 5
Rivet Material Polyamide PA6
Pin Material Polyamide PA6
Colour Black

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op