401007
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3319 |
5000 - 9999 | € 0,3017 |
10000 + | € 0,2743 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 3.9 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.154 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Head Diameter | 15.0 mm |
Head Diameter | 0.591 in |
Head Height | 2.6 mm |
Head Height | 0.102 in |
Anchor Length | 10.7 mm |
Anchor Length | 0.421 in |
Hole Diameter | 6.4 mm |
Hole Diameter | 0.252 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Round |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Style | 7 |
Rivet Material | Nylon 6/6 |
Pin Material | Nylon 6/6 |
Colour | Natural |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan