Menu Search

Screw In Rivet 7.0 mm 9.0 mm (PT) PA Black

Screw Rivers made from Nylon 6/6. The truss shaped anchor head features a crosshead drive. Ideal for use in electrical and electronic assemblies due to its good electrical insulation properties. Install the fastener by screwing the head down into the assembly.
Artikelnummer:

113107059902

5893 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3014
500 - 999 € 0,2816
1000 + € 0,2179
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 75,35

250 x € 0,3014

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Panel Thickness Range 3.0 - 9.0 mm
Compatible Hole Diameter 7.0 mm
Head Diameter 17.5 mm
Head Height 1.4 mm
Anchor Length 12.1 mm
Hole Diameter 7.0 mm
Rivet Type Screw Rivet
Rivet Fitting Style Screw-In
Rivet Head Shape Truss
Drive Type Cross Recess Drive
Style 3
Rivet Material Nylon 6/6
Pin Material Nylon 6/6
Colour Black

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op