Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,3014 |
500 - 999 | € 0,2816 |
1000 + | € 0,2179 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 3.0 - 9.0 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.118 - 0.354 in |
Compatible Hole Diameter | 7.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.276 in |
Head Diameter | 17.5 mm |
Head Diameter | 0.689 in |
Head Height | 1.4 mm |
Head Height | 0.055 in |
Anchor Length | 12.1 mm |
Anchor Length | 0.476 in |
Hole Diameter | 7.0 mm |
Hole Diameter | 0.276 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Style | 3 |
Rivet Material | Nylon 6/6 |
Pin Material | Nylon 6/6 |
Colour | Natural |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan