Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,2759 |
500 - 999 | € 0,259 |
1000 + | € 0,2009 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Panel Thickness Range | 2.0 - 8.0 mm |
---|---|
Panel Thickness Range | 0.079 - 0.315 in |
Compatible Hole Diameter | 6.0 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.236 in |
Head Diameter | 15.0 mm |
Head Diameter | 0.591 in |
Head Height | 1.3 mm |
Head Height | 0.051 in |
Anchor Length | 10.7 mm |
Anchor Length | 0.421 in |
Hole Diameter | 6.0 mm |
Hole Diameter | 0.236 in |
Rivet Type | Screw Rivet |
Rivet Fitting Style | Screw-In |
Rivet Head Shape | Truss |
Drive Type | Cross Recess Drive |
Style | 3 |
Rivet Material | Nylon 6/6 |
Pin Material | Nylon 6/6 |
Colour | Natural |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan