Menu Search

Shoulder Screw Cap Head M8 10.0 50.0 Titanium G2

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Artikelnummer:

20249854

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 19,01
100 - 199 € 17,11
200 - 499 € 15,21
500 - 999 € 13,31
1000 + € 11,41
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,01

1 x € 19,01

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 50.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Drive Type Hex Drive
Material Titanium G2
Commodity Code 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op