Menu Search

Shoulder Screw Cap Head M6 8.0 14.0 316 Stainless Steel

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Artikelnummer:

20245412

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,72
100 - 199 € 5,15
200 - 499 € 4,58
500 - 999 € 4,00
1000 + € 3,43
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,72

1 x € 5,72

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 14.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Drive Type Hex Drive
Material 316 Stainless Steel
Commodity Code 7318156290
Finish Blackened

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op