Menu Search

Shoulder Screw Cap Head M5 6.0 7.0 Titanium G2

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Artikelnummer:

20241940

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 8,85
100 - 199 € 7,97
200 - 499 € 7,08
500 - 999 € 6,20
1000 + € 5,31
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,85

1 x € 8,85

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 7.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drive Type Hex Drive
Material Titanium G2
Commodity Code 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op