20234027
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 5,69 |
100 - 199 | € 5,12 |
200 - 499 | € 4,55 |
500 - 999 | € 3,98 |
1000 + | € 3,41 |
d1+0|-0.025 | 10.0 |
---|---|
l1 005 00 | 10.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
l2 | 12.0 |
h1 | 7.0 |
TX Size | TX-45 |
Drive Type | Torx Drive |
Material | 316 Stainless Steel |
Commodity Code | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan