Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1145 |
5000 - 9999 | € 0,1057 |
10000 - 19999 | € 0,1003 |
20000 - 29999 | € 0,0947 |
30000 + | € 0,0833 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zadeltype | Locking Top |
---|---|
Totale breedte | 16.8 mm |
Totale breedte | 0.661 in |
Totale hoogte | 23.0 mm |
Totale hoogte | 0.906 in |
Inwendige hoogte | 8.8 mm |
Inwendige hoogte | 0.346 in |
Binnenbreedte | 10.7 mm |
Binnenbreedte | 0.421 in |
Plaatdiktebereik | 1.6 mm |
Plaatdiktebereik | 0.063 in |
Bevestigingsmethode | Push-in; Zelfklevend |
Massief materiaal | Polyamide |
Kleur | Naturel |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan