497566
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 261,4942 |
25 + | € 131,994 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Maximum Torque | 3.2 Nm |
Maximum Torque | 3.2 Nm |
Overall Length | 67.0 mm |
Overall Length | 2.638 in |
Overall Thickness | 9.5 mm |
Overall Thickness | 0.374 in |
Overall Width | 55.0 mm |
Overall Width | 2.165 in |
Colour | Black |
Finish | Anodised |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan