Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 107,9503 |
50 - 249 | € 54,4903 |
250 + | € 49,0413 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Length | 40.0 mm |
Overall Length | 1.575 in |
Overall Thickness | 10.0 mm |
Overall Thickness | 0.394 in |
Overall Width | 38.0 mm |
Overall Width | 1.496 in |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Zinc Alloy |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan