1339821
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
10 - 39 | € 18,0313 |
40 + | € 16,2338 |
Gatdiameter | 22.0 mm |
---|---|
Gatdiameter | 0.866 in |
Kleur | Rood |
Type circuitmodule | AC/ DC |
Breedte | 30.0 mm |
Breedte | 1.181 in |
Hoogte | 48.0 mm |
Hoogte | 1.89 in |
Type | IP 50 |
Temperatuurbereik | -15 - 70 °C |
Temperatuurbereik | 5 - 158 °F |
Type knop | LED-controlelampje |
Goederencode | 8536508090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan