552017
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 1 | € 456,8243 |
2 + | € 217,5354 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | Dubbele mannelijke M10 |
---|---|
Hoogte | 100.0 mm |
Hoogte | 3.937 in |
Lengte | 168.0 mm |
Lengte | 6.614 in |
Basislengte | 168.0 mm |
Basislengte | 6.614 in |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 90.0 mm |
Afstand tussen bevestigingsgaten | 3.543 in |
Kleur | Zwart |
Goederencode | 4016999190 |
Totale breedte | 100.0 mm |
Totale breedte | 3.937 in |
Totale lengte | 200.0 mm |
Totale lengte | 7.874 in |
Bevestigingsmethode | Rechthoekig, dubbel, buitendraad |
Massief materiaal | Staal;Rubber |
Hoogte van de basis | 100.0 mm |
Hoogte van de basis | 3.937 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan