Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1296 |
1000 + | € 0,0928 |
Colour | White |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Type | Anti-Loss Washer |
Screw Type | Countersunk Screw |
Type | 1 |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Outside Diameter | 15.0 mm |
Outside Diameter | 0.591 in |
Thickness | 4.0 mm |
Thickness | 0.157 in |
Standard | RoHs |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan