Menu Search

Spacer 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Glass Fibre Reinforced Polyamide (PA 6 +25% GF) used to separate components within your assemblies, the addition of glass fibre within the plastic provides improved strength, rigidity, wear characteristics and improved thermal resistance. Rated to UL 94 HB.
Artikelnummer:

RRSN-52100-08GF

8190 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0724
5000 - 9999 € 0,0689
10000 - 19999 € 0,0652
20000 + € 0,0615
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 36,20

500 x € 0,0724

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Spacer Length 8.0 mm
Inside Diameter 5.2 mm
Outside Diameter 10.0 mm
Full Material 30% Glass Filled Polyamide 6
Colour Black
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926909790
Package Quantity 500

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op