Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2023 |
1000 - 4999 | € 0,1347 |
5000 + | € 0,0505 |
Lengte afstandhouder | 18.0 mm |
---|---|
Lengte afstandhouder | 0.709 in |
Binnendiameter | 4.2 mm |
Binnendiameter | 0.165 in |
Buitendiameter | 8.0 mm |
Buitendiameter | 0.315 in |
Massief materiaal | 30% glasgevuld polyamide 6 |
Kleur | Zwart |
Afstandhoudervorm | Rond |
Goederencode | 3926909790 |
Verpakkingsaantal | 500 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan