Menu Search

Spacer 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

This is a Round, Natural, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies. These spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Artikelnummer:

005564000002

14605 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1882
500 - 999 € 0,1755
1000 + € 0,1355
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 47,05

250 x € 0,1882

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Spacer Length 10.0 mm
Inside Diameter 8.2 mm
Outside Diameter 12.0 mm
Full Material Polyamide 6/6
Colour Natural
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926909790
Package Quantity 250

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op