Menu Search

Spacer 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies, these spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Artikelnummer:

005530059902

2846 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,3085
500 - 999 € 0,2887
1000 + € 0,2222
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 77,13

250 x € 0,3085

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Spacer Length 10.0 mm
Inside Diameter 6.3 mm
Outside Diameter 15.0 mm
Full Material Polyamide 6/6
Colour Black
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926909790
Package Quantity 250

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op