Menu Search

Spacer 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies, these spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Artikelnummer:

005372859902

35 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1281
1000 + € 0,0919
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 64,05

500 x € 0,1281

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Spacer Length 10.0 mm
Inside Diameter 3.4 mm
Outside Diameter 6.0 mm
Full Material Polyamide 6/6
Colour Black
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926909790
Package Quantity 500

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op