Menu Search

Spacer 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

This is a Round, Natural, Unthreaded Spacer made from Polyamide (PA 66) used to separate components within your assemblies. These spacers are essential in applications where thermal and electrical insulation is required between between your components.
Artikelnummer:

005314000002

17256 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0782
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 78,20

1000 x € 0,0782

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Spacer Length 3.0 mm
Inside Diameter 3.1 mm
Outside Diameter 6.0 mm
Full Material Polyamide 6/6
Colour Natural
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926909790
Package Quantity 1000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op