1220534
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
2 - 11 | € 12,952 |
12 + | € 11,295 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Voltooien | Geanodiseerd |
Materiaal | Aluminium |
Type | Zonder blok voor opschrift |
Flensbreedte | 13.0 mm |
Flensbreedte | 0.512 in |
Totale hoogte | 36.0 mm |
Totale hoogte | 1.417 in |
Totale lengte | 200.0 mm |
Totale lengte | 7.874 in |
Draadlengte | 12.0 mm |
Draadlengte | 0.472 in |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan