1223922
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 27,7747 |
50 + | € 13,226 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 5.1 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.201 in |
Totale lengte | 25.4 mm |
Totale lengte | 1 in |
Totale dikte | 12.7 mm |
Totale dikte | 0.5 in |
Totale breedte | 30.5 mm |
Totale breedte | 1.201 in |
Maximaal aandraaimoment | 0.30 Nm |
Maximaal aandraaimoment | 0.30 Nm |
Kleur | Wit |
Bladvorm | Rechthoekig |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Type | Verstelbaar |
Goederencode | 3926300090 |
Verstelbare frictie | 0.25 Nm |
Scharniertype | Adjustable Friction Hinge |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan