1223919
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 31,1228 |
50 + | € 14,8204 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Afstand tussen bevestigingsgaten | 31.8 mm |
---|---|
Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.252 in |
Bladdikte | 5.8 mm |
Bladdikte | 0.228 in |
Totale lengte | 36.5 mm |
Totale lengte | 1.437 in |
Totale dikte | 12.7 mm |
Totale dikte | 0.5 in |
Totale breedte | 42.9 mm |
Totale breedte | 1.689 in |
Maximaal aandraaimoment | 0.80 Nm |
Maximaal aandraaimoment | 0.80 Nm |
Kleur | Wit |
Bladvorm | Rechthoekig |
Vorm bevestigingsgat | Rond |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Type | Verstelbaar |
Goederencode | 3926300090 |
Verstelbare frictie | 0.8 Nm |
Scharniertype | Adjustable Friction Hinge |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan