20175818
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 158,07 |
3 - 4 | € 134,36 |
5 - 9 | € 126,46 |
10 + | € 118,55 |
Voor rail | 15.0 |
---|---|
h1 | 28.0 |
l1 | 25.0 |
w1 | 47.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 12.5 |
h4 | 44.0 |
l2 | 17.0 |
w2 | 17.0 |
w3 | 30.5 |
d1 | M4 |
Houdkracht kN | 1200.0 |
Torsie tot Nm | 5.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan