Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 149,19 |
3 - 4 | € 126,81 |
5 - 9 | € 119,35 |
10 + | € 111,89 |
Voor rail | 20.0 |
---|---|
h1 | 28.0 |
l1 | 24.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 63.0 |
l2 | 15.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 38.5 |
d1 | M5 |
Houdkracht kN | 1200.0 |
Torsie tot Nm | 7.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan