20175726
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 2 | € 160,58 |
3 - 4 | € 136,49 |
5 - 9 | € 128,46 |
10 + | € 120,44 |
Voor rail | 30.0 |
---|---|
h1 | 42.0 |
l1 | 39.0 |
w1 | 90.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 21.5 |
h4 | 78.0 |
l2 | 22.0 |
w2 | 22.0 |
w3 | 46.5 |
d1 | M6 |
Houdkracht kN | 2000.0 |
Torsie tot Nm | 15.0 |
Materiaal | Aluminium |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan