Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 287,1994 |
10 + | € 272,8197 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Minimale klembreedte | 1.0 mm |
---|---|
Minimale klembreedte | 0.039 in |
Maximale klembreedte | 3.0 mm |
Maximale klembreedte | 0.118 in |
Totale hoogte | 15.2 mm |
Totale hoogte | 0.598 in |
Totale lengte | 20.0 m |
Totale lengte | 65.617 ft |
Totale breedte | 19.8 mm |
Totale breedte | 0.78 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyvinylchloride |
Breedte | 19.8 mm |
Breedte | 0.78 in |
Uitvoering | Edge Protector |
Lengte rol | 20.0 m |
Lengte rol | 65.617 ft |
Hoogte | 15.2 mm |
Hoogte | 0.598 in |
Binnendiameter | 5.0 mm |
Binnendiameter | 0.197 in |
Riembreedte | 19.8 mm |
Riembreedte | 0.78 in |
Goederencode | 4016930090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan