Menu Search

Steun voor randbevestiging 22.2 mm Clipbevestiging 0.8 mm

Artikelnummer:

EHCBS-7-14-19

970 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3067
5000 - 9999 € 0,2832
10000 + € 0,268
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 306,70

1000 x € 0,3067

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Ontgrendelde bevestiging
Bevestigingstype gat B Clipbevestiging
Armlengte 7.5 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 22.2 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op