Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2016 |
5000 + | € 0,1857 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende druppelvormige bevestiging |
Speciale eigenschappen | Komvormige zijde B |
Diameter behuizing | 4.4 mm |
Diameter behuizing | 0.173 in |
Gatdiameter B | 2.5 mm |
Gatdiameter B | 0.098 in |
Vergrendelkophoogte A | 8.7 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.343 in |
Vergrendelkophoogte B | 2.0 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.079 in |
Lengte afstandhouder | 11.1 mm |
Lengte afstandhouder | 0.437 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan