BHL-4-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1599 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Dennenboombevestiging |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Gatdiameter B | 7.9 mm |
Gatdiameter B | 0.311 in |
Vergrendelkophoogte A | 10.2 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.402 in |
Lengte afstandhouder | 6.4 mm |
Lengte afstandhouder | 0.252 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan