497599
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 97,29 |
25 + | € 83,4197 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Oranje |
---|---|
Massief materiaal | Op polyamide gebaseerd technopolymeer |
Type meting | Bovenzijde |
Rotatie | Met de klok mee |
Binnendiameter | 20.0 mm |
Binnendiameter | 0.787 in |
Totale hoogte | 66.5 mm |
Totale hoogte | 2.618 in |
Totale dikte | 37.0 mm |
Totale dikte | 1.457 in |
Totale breedte | 48.0 mm |
Totale breedte | 1.89 in |
Aantal beeldschermcijfers | 5 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan