Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,6755 |
Basisstijl | Butterfly Clip |
---|---|
Kleur | Transparant |
Koppelingstype inbegrepen | Niet inbegrepen |
Massief materiaal | Polystyreen;Polyacetaal |
Soort kop | Clip |
Stang inbegrepen | Niet inbegrepen |
Stijl van de plankeindklem | Butterfly Clip |
Basislengte | 25.0 mm |
Basislengte | 0.984 in |
Koppelingslengte | 100.0 mm |
Koppelingslengte | 3.937 in |
Koplengte | 25.0 mm |
Koplengte | 0.984 in |
Kopbreedte | 23.0 mm |
Kopbreedte | 0.906 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan