Menu Search

Sheet Metal Nut 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon

A grommet nut is designed to snap into a pre-punched square hole and is used alongside a screw to join multiple panels together. This comes in natural Nylon, has a square head, and is used in the electrical, electronic and automotive industries.
Artikelnummer:

60SGN00012

866 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1235
5000 + € 0,1123
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 123,50

1000 x € 0,1235

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Screw Size #8;#10
Head Diameter 12.7 mm
Head Height 3.2 mm
Colour Natural
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Head Shape Round
Commodity Code 3926909790
Head Size 12.7 mm
Head Style Round

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op