Menu Search

Sheet Metal Nut 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm PA

A grommet nut is designed to snap into a pre-punched hole and is used alongside a screw to join multiple panels together. This comes in natural Nylon, has a round head, and is used in the electrical, electronic and automotive industries.
Artikelnummer:

162701500002

8276 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1396
500 - 999 € 0,1227
1000 + € 0,0878
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 34,90

250 x € 0,1396

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Screw Size 4.2
Hole Size 7.0 mm
Head Diameter 12.0 mm
Head Height 1.5 mm
Colour Natural
Full Material Polyamide 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Head Shape Round
Commodity Code 3926909790
Head Size 12.0 mm
Head Style Round

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op