Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 1,5427 |
1000 - 4999 | € 1,0303 |
5000 + | € 0,4967 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
Bevestigingstype gat B | Over verticale lipbevestiging |
Speciale eigenschappen | Geïntegreerde veer |
Diameter behuizing | 9.0 mm |
Diameter behuizing | 0.354 in |
Gatdiameter B | 3.0 mm |
Gatdiameter B | 0.118 in |
Vergrendelkophoogte A | 4.2 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.165 in |
Lengte afstandhouder | 30.0 mm |
Lengte afstandhouder | 1.181 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan