CBSS-14-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2694 |
5000 + | € 0,256 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Montagegat-bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Gatdiameter B | 4.0 mm |
Gatdiameter B | 0.157 in |
Vergrendelkophoogte B | 5.6 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.22 in |
Lengte afstandhouder | 20.3 mm |
Lengte afstandhouder | 0.799 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Speciale eigenschappen | Stapelbaar. Afwerken met MB-1-156. |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan