Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1082 |
5000 - 9999 | € 0,106 |
10000 + | € 0,1038 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Dennenboombevestiging |
Bevestigingstype gat B | Dennenboombevestiging |
Gatdiameter A | 7.9 mm |
Gatdiameter A | 0.311 in |
Gatdiameter B | 7.9 mm |
Gatdiameter B | 0.311 in |
Vergrendelkophoogte A | 8.7 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.343 in |
Lengte afstandhouder | 8.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.315 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan