Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 2,1162 |
1000 + | € 0,9128 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Wit |
---|---|
Aanvullende hardware inbegrepen | Roll Pin |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 90 °C |
Bereik bedrijfstemperatuur | -40 - 194 °F |
Totale lengte | 28.6 mm |
Totale lengte | 1.126 in |
Totale breedte | 9.5 mm |
Totale breedte | 0.374 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Verpakkingsaantal | 500 |
Uitvoering | Type 1 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan