Aantal | Prijs per eenheid |
---|
Type | Kleine groottes |
---|---|
d1 | M6 |
d2 | 8.0 |
l1 | 8.0 |
l2 | 11.0 |
H1 | 4.1 |
A/F | 10.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Materiaal | RVS 303 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan