Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 6,6096 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Meetlengte | 2.4 mm |
---|---|
Meetlengte | 0.094 in |
Compatibele binnendiameter | 60.0 mm |
Compatibele binnendiameter | 2.362 in |
Totale breedte | 54.0 mm |
Totale breedte | 2.126 in |
Totale hoogte | 54.0 mm |
Totale hoogte | 2.126 in |
Buitenbreedte | 127.0 mm |
Buitenbreedte | 5 in |
Binnenbreedte | 102.0 mm |
Binnenbreedte | 4.016 in |
Gatmaat | 19.0 mm |
Gatmaat | 0.748 in |
Uitvoering | Niet stapelbaar |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Zacht staal |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan