Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 6,737 |
Meetlengte | 3.0 mm |
---|---|
Meetlengte | 0.118 in |
Compatibele binnendiameter | 80.0 mm |
Compatibele binnendiameter | 3.15 in |
Totale breedte | 70.0 mm |
Totale breedte | 2.756 in |
Totale hoogte | 57.0 mm |
Totale hoogte | 2.244 in |
Buitenbreedte | 165.0 mm |
Buitenbreedte | 6.496 in |
Binnenbreedte | 127.0 mm |
Binnenbreedte | 5 in |
Gatmaat | 19.0 mm |
Gatmaat | 0.748 in |
Uitvoering | Niet stapelbaar |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Zacht staal |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan