1219149
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 26,5714 |
10 - 129 | € 12,653 |
130 + | € 11,1669 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 |
---|---|
Knob Diameter | 50.0 mm |
Knob Diameter | 1.969 in |
Knob Height | 64.0 mm |
Knob Height | 2.52 in |
Stem Diameter | 37.0 mm |
Stem Diameter | 1.457 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Weight | 79.0 g |
Weight | 0.2 lbs |
Colour | Black |
Commodity Code | 3926909790 |
Knob Style | Mushroom |
Mount Type | Threaded Insert |
Knob Material | PP |
Mounting Method | Threaded |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan